Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0133 - Clamping joints
Bill of material
K0133.03
BESTKIPP
Order No.
K0133.03
GR
size
3
D
diameter
12 mm
D1
diameter
36 mm
D2
diameter
M 8 mm
L
Length
81 mm
L1
Length
40 mm
L2
Length
29.0 mm
L3
Length
18 mm
L4
Length
17 mm
L5
Length
6 mm
H
height
65 mm
H1
height
10.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1259 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76161090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245115860
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.